??
Selezione modello CAD
K0015.16140
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0015 - Staffa verticale con collare
Lista materiale
K0015.16140
BESTKIPP
N. d'ordine
K0015.16140
D
Diametro
36 mm
D1
Filettatura
M 16
H
Campo di serraggio
mm
Inserisci valore per H
Campo di serraggio
mm
cm
inch
ft
H1
Altezza esagono
25 mm
H2
Altezza
36 mm
H3
Altezza testa vite
15 mm
H4
Altezza
15 mm
H5
Altezza
30 mm
B
Larghezza punta
22 mm
C
Larghezza
40 mm
R
Raggio punta
40 mm
SW
Apertura chiave
36 mm
ANZM
Coppia di serraggio
60 max. Nm
F
Forza di serraggio
13.4 kN
GEW
Peso ca.
0.7671 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
Codice EAN KIPP
4059245031238
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions